TC7PCI3212MT

PCI Expressスイッチ

製品概要

機能 2 Differential Channel, 2:1 multiplexer/demultiplexer
回路構成(スイッチタイプ) SPDT
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TQFN20
外観 TQFN20
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.5×2.5×0.55
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
許容損失 PD 500 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 3.0 V
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
2015年08月

2023年01月

2024年04月

2024年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TC7PCI3212MT,LF 5000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます