Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

バススイッチ製品一覧表

PCIe向けバススイッチ ラインアップ

品番 機能 差動
チャンネル
VCC(Min)
(V)
VCC(Max)
(V)
RON(Max)
(Ω)
-3dB Bandwidth
(Typ.)
(GHz)
パッケージ Application
TC7PCI3212MT PCle 3.0, 1-lane (2-channel) ,
Differential 2:1 Mux/DeMux. 3.3 V
2 3.0 3.6 11.5 10 tQFN20 PCle3.0, USB3.0
SATA3.0, SAS2.0
TC7PCI3215MT PCle 3.0, 1-lane (2-channel) ,
Differential 2:1 Mux/DeMux. 3.3 V
2 3.0 3.6 11.5 10 tQFN20 PCle3.0, USB3.0
SATA3.0, SAS2.0

USB向けバススイッチ ラインアップ

品番 機能 回路数 VCC(Min)
(V)
VCC(Max)
(V)
RON(Max)
(Ω)
-3dB Bandwidth
(Typ.)
パッケージ Application
TC7USB3212WBG Quad SPDT USB3.0 Switch 4 1.65 1.95 6.0 8.0 WCSP20 USB3.0
TC7USB40MU Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 uQFN10 USB2.0
TC7USB40FT Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 TSSOP14 USB2.0
TC7USB42MU Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 uQFN10 USB2.0
TC7USB42FT Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 TSSOP14 USB2.0

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。