機能1 | Buffer/Transceiver |
---|---|
機能2 | Transceiver |
入力付加機能 | TTL Input |
出力付加機能 | 3-State-Output |
回路数 | 8 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOIC20 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 20 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
13.1×10.3×2.25 |
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
許容損失 | PD | 500 | mW |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 4.5 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=5V | 10 | ns |