TC4093BP

CMOSロジックIC スタンダードシリーズ

製品概要

機能1 Gate
機能2 2-Input/NAND
入力付加機能 Schmitt-Triger
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP14
外観 DIP14
JEITA P-DIP14-6.4x19.25-2.54
ピン数 14
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
19.75×7.62×3.5
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
電源電圧 (Max) VCC - 18 V
電源電圧 (Min) VCC - 3 V
動作温度 Topr - -40 to 85
出力電流 (Min) IO VCC=5V 0.51 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=15V 40 ns
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
TC4093BP(N,F) 25 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます