機能1 | Gate |
---|---|
機能2 | 2-Input/AND |
入力付加機能 | Input-Tolerant |
出力付加機能 | Power-down-Protection |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-353 (USV) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-88A |
パッケージコード | SOT-353 |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
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
電源電圧 (Max) | VCC | - | 3.6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 0.9 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 125 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | - | 8.0 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | - | 2.3 | ns |
遅延時間 (Max) | tpd_tpz | - | 3.1 | ns |