TC7WZ34FK

L-MOS SHSシリーズ (TC74LCX相当)

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Non-Inverter Buffer
入力付加機能 Input-Tolerant
出力付加機能 Power-down-Protection
回路数 3
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-765 (US8)
外観 US8
JEDEC MO-187-CA
パッケージコード SOT-765
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×3.1×0.7
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.65 V
動作温度 Topr - -40 to 125
出力電流 (Min) IO VCC=3V 24 mA
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 32 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=3V 2.3 ns
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=4.5V 1.8 ns
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC=3V 3.6 ns
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC=4.5V 2.9 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2015年02月

2023年01月

2024年03月

2024年03月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考
TC7WZ34FK,LJ 3000 Yes - 一般用途
TC7WZ34FK,LXGJ 3000 - Yes Yes 車載用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます