L-MOS SHSシリーズ (TC74LCX相当)
機能 | Single D-Type Flip-Flop with Preset and Clear |
---|---|
機能1 | Flip-Flop |
機能2 | D-Type Flip-Flop |
回路数 | 1 |
保護機能 | 入力トレラント機能 / 出力パワーダウンプロテクション機能 |
AEC-Q100 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
組立て拠点情報 | 日本 / タイ |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | US8 |
---|---|
外観 | ![]() |
JEDEC | MO-187-CA |
パッケージコード | SOT-765 |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×3.1×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電流 (Min) | IO | VCC=3V | 24 | mA |
出力電流 (Min) | IO | VCC=4.5V | 32 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=3V | 3.3 | nsec |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=4.5V | 2.4 | nsec |
遅延時間 (Max) | tpd_tpz | VCC=3V | 4.8 | nsec |
遅延時間 (Max) | tpd_tpz | VCC=4.5V | 3.5 | nsec |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.65 | V |
電源電圧 (Max) | VCC | - | 5.5 | V |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
IBISモデル |
![]() |
信頼性情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)