Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

レベルシフト機能付き新シリーズ: 7UL1Txx/7UL1Gxx

レベルシフト機能付きワンゲートロジック: 7UL1Txx/7UL1Gxxシリーズを新たにラインアップしました。I2C, UART, 汎用信号インタフェース などの用途に最適です。

7UL1Txx/7UL1Gxxシリーズ

7UL1Txxシリーズ

7UL1Txxシリーズ: レベルシフト機能付き単電源ワンゲートロジックIC
特長
  • Vcc電圧範囲 : Vcc = 2.3 to 3.6V
  • レベルアップ : VIN=1.65V to VOUT=3.6V @Vcc=3.6V
  • レベルダウン: VIN=3.6V to VOUT=2.3V @Vcc=2.3V
  • パワーダウンプロテクション機能[*1]内蔵

[*1] パワーダウンプロテクション機能: 電源OFF時に入力/出力に電圧が残っていても誤動作や故障を防ぐ機能 (印加電圧3.6 Vまで)

レベルシフト応用例(レベルアップ)

レベルシフト応用例(レベルアップ)

7UL1Gxxシリーズ

7UL1Gxxシリーズ: 低Vcc動作ワンゲートロジックIC
特長
  • 広いVcc電圧範囲 : Vcc = 0.9 to 3.6V
  • トレラント機能によりレベルダウンが可能: VIN=3.3V to VOUT=0.9V @Vcc=0.9V
  • パワーダウンプロテクション機能[*1]内蔵

レベルシフト応用例(レベルダウン)

レベルシフト応用例(レベルダウン)

動作電圧例

Input
Level
Output
Level
VCC 7UL1G 7UL1T
Level up 1.8V 3.3V 3.3V -
2.5V 3.3V 3.3V
1.8V 2.5V 2.5V
1.2V 1.8V 1.8V -
0.9V 1.2V 1.2V -
Level down 3.3V 2.5V 2.5V
3.3V 1.8V 1.8V -
3.3V 1.2V 1.2V -
3.3V 0.9V 0.9V -
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。