Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

1010サイズ超小型ワンゲートロジック

5ピンfSV(SOT-953)パッケージ(1.0mm × 1.0mm × 0.48mm)は実装面積がわずか1.0 mm2と、携帯電話を始めとした高密度実装が求められる機器に最適です。

1010サイズ超小型ワンゲートロジック ラインアップ
超小型・薄型fSVパッケージ
  • パッケージ寸法: 1.0 mm × 1.0 mm × 0.48 mm(標準)
  • リード間ピッチ: 0.35 mm

1_fsv_00

パッケージ寸法図

これは、超小型・薄型パッケージ/fSVのパッケージ寸法を示す図です。

fSV 参考パッド寸法

これは、超小型・薄型パッケージ/fSVの参考パッド寸法を示す図です。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。