Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

改ざん防止機能付きSDメモリカード

改ざん防止機能付きSDメモリカードをご紹介しております。

改ざん防止SDメモリカード(Write Onceメモリカード)

これは、改ざん防止SDカード(Write Onceメモリカード)の製品写真です。

本製品は、SDメモリカード対応の一部のデジタルスチルカメラ(下記、動作確認済機種(注1)をご確認ください)を用い、一度記録した原画像ファイルに対して上書き(編集・加工または消去)が出来ない書き切り型の記録媒体です。また、SDメモリカード対応のプリンタなどで他のSDメモリカードと同様にプリントアウトができます。表面のカードラベルに書き込めるスペースを設けることで撮影日などの情報を書くことも可能です。

SDメモリカード
型番 SD-K01GCW1
容量 1 GB (注2)
インタフェース SDメモリカード規格準拠
電源電圧 2.7 V~3.6 V
準拠規格 SDメモリカード規格Ver2.00準拠
外形寸法 32.0 mm (L) × 24.0 mm (W) × 2.1 mm (T)
質量 約2 g

注意事項

  • 本カードは、下記動作確認済機種で動作確認を実施しております。(一部機器については基本動作のみの動作確認) それ以外では使用しないでください。
  • 非対応機器との間で、予測できない動作が発生するおそれがあります。
  • 同じカードを複数の機器で使用しないでください。
  • フォーマットやファイル消去は出来ませんので、実行しないでください。
  • 動画撮影・音声記録はしないでください。
  • 1つのフォルダに記録できる枚数に制限のある機器があります。
  • プリンタ、PCや非動作確認カメラなどに挿す場合は、プロテクトタブをLOCKの位置で使用ください。
  • カードラベルに書き込む際や消す際は、強い力を入れないでください。カードが故障するおそれがあります。

詳しくは下記販売窓口へ確認してください。

免責事項

  • 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 本製品の使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からの請求等に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  • 当社は、WriteOnceメモリカードがエラーを起こさないことや、保存されたいかなるデータに対するアクセス能力やデータの破壊や消失に関して保証いたしません。 
  • 本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。
    (当社ではデータ復旧・回復作業は行っておりません。)
  • 接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

動作確認済機器(注1)

メーカ名  タイプ  機種名  備考 
リコーイメージング株式会社  一眼レフカメラ  K20D, K20D-W   
K200D-W   
K-50P  Write Onceメニュー対応
コンパクトカメラ  Optio W80P   
Optio WG-2P  Write Onceメニュー対応 
Optio WG-30P Write Onceメニュー対応
G700K Write Onceメニュー対応 
G800P Write Onceメニュー対応 
キヤノン株式会社 一眼レフカメラ EOS KISS X7i WORM  Write Onceメニュー対応 
コンパクトカメラ Powershot D20 WORM  Write Onceメニュー対応 
株式会社ニコン  一眼レフカメラ  D90, D90 WORM   
D5600
富士フイルム株式会社  コンパクトカメラ F200EXR   

(補足) キヤノン製IXY210F、富士フイルム製XP100およびGE製カメラでは正常に動作しないため、使用しないでください。

販売窓口

Write Onceメモリカードショップ: http://writeonce.ocnk.net/

加賀ソルネット株式会社: 03-5931-0113

リコージャパン株式会社: 050-3534-0733

  • 注1:当社の試験環境にて動作確認を実施。(一部の機種については基本動作のみとなります)
  • 注2:表示されているメモリ容量は、一部を管理領域として使用しているため、実際に使用頂けるメモリ容量ではありません。お客様の使用可能な容量は約921 MBです。(メモリ容量は、1 MBを1,048,576バイトとして計算しています。)

ご検討の方に

技術的なご質問やご購入、サンプルに関するお問い合わせは上記販売窓口へお願いいたします。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。