Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

コントローラ搭載NAND型フラッシュメモリ

コントローラ搭載ソリューション

単体のNAND型フラッシュメモリ(以下NAND)を使用する場合には、 エラー訂正(ECC)、不良ブロックの管理、論理-物理アドレス変換、書き換え回数の平準化(ウェアレベリング)等の処理が必要となります。 特に、大容量NANDにおいては、プロセス変更に伴い、必要となるECCが高度化するなど、ホスト 側での負担が増加してしまいます。

東芝ではお客様のニーズに応え、 大容量NANDをご検討の方には、コントローラ搭載NANDを推奨、提供しています。 

製品ラインアップ

東芝では、コントローラと、大容量NANDを1パッケージに封止したコントローラ搭載製品e ·MMCTM / UFSをラインアップしています。NANDベンダーである東芝により、各NANDテクノロジー世代で最適化されたECC等のコントロール機能を搭載したNAND製品です。これらのソリューションを用いることにより、ホスト側での負荷の軽減、開発の簡素化、開発期間の短縮などが可能となり、メモリ製品を容易に安心して使用できます。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。