Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

UFS

コントローラ内蔵型のNAND型フラッシュメモリ(以下NAND)で、内部でエラー訂正、ウエアレベリング、バッドブロック管理などの制御を行っています。
インタフェースがJEDEC/UFS Ver. 2.1に準拠しており、ユーザーはNAND特有の制御を必要とせず、組み込み向けストレージデバイスとして容易に機器に導入できます。

UFS製品一覧表
容 量 品 番 UFS
Version
最大転送速度
(MB/s)
電源電圧 動作温度
(°C)
パッケージ
VCC
(V)
VCCQ
(V)
VCCQ2
(V)
サイズ(mm) 品番
32 GBytes THGAF4G8N2LBAIR 2.1 1166 2.7 to 3.6 -(1) 1.70 to 1.95 -25 to 85 11.5x13x1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
64 GBytes THGAF4G9N4LBAIR 2.1 1166 2.7 to 3.6 -(1) 1.70 to 1.95 -25 to 85 11.5x13x1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
128 GBytes THGAF4T0N8LBAIR 2.1 1166 2.7 to 3.6 -(1) 1.70 to 1.95 -25 to 85 11.5x13x1.0 P-VFBGA153-1113-0.50
  • Note (1) : 本製品はVcc、VccQ2による2電源動作に対応しており、VccQを供給する必要はありません。
  • 開発中製品のサンプルスケジュールについては、担当営業にお問い合わせください。

関連リンク

MLC/TLC NAND型フラッシュメモリ(コントローラ搭載ソリューション)

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。