Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

インタフェースロック機能「Mamolica™」付きSDメモリカード

インタフェースロック機能「Mamolica™」を搭載したメモリカードを紹介しております。
メモリカードの紛失や盗難の際も、大切な情報が漏洩するリスクを低減します。

製品の主な特長

POINT
1

NFC搭載スマートフォンと連携したセキュリティーを実現。簡単にデータの保護ができます。

POINT
2

暗号化するアプリケーションや新たな機器の購入不要。 SDメモリカードに対応した機器で使えます。

POINT
3

アドバンストモードにより、セキュリティーを高める条件設定も可能です。

Mamolica 対応SDメモリカードの主な特徴

利用シーン

インタフェースロック機能「Mamolica™」付きSDメモリカードは、外部メディアとして大切な顧客情報、漏洩しては困る個人情報や社外秘データ、未公開データの保護に適しています。様々なビジネスシーンで活用できます。

Mamolica 対応SDメモリカードが利用できるシーン

ラインアップ

インタフェースロック機能「Mamolica™」付きSDメモリカードには、2種類のモデルがございます。用途により特性が異なります。

Mamolica 通常モデルのご紹介

Mamolica Read Lockモデルのご紹介

関連製品

改ざん防止SDカード(Write Onceメモリカード)のご紹介

·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。