Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

インタフェースロック機能「Mamolica™」付きSDメモリカード
Read Lockモデル

nfc_mamolica_03

NFC搭載スマートフォン等の内部情報やパスワードを用いることにより、SDメモリカードのインタフェースをロック/ロック解除(Mamolica機能)を実現しています。Read Lockモデルは通常モデルと異なり、ロックされた状態であってもデータの書き込みが可能となります。ただし、保存されたデータの読み出しはできません。報道現場での動画記録、スタジオ等の写真撮影、ドライブレコーダ等、継続してデータを記録しつつ、データを保護することが可能です。

スマートフォンをかざすだけでロックできるSDカード

Read Lockはロック中でも常時書き込みが可能

製品仕様

SDメモリカード部
メモリ容量 16GB / 32GB / 64GB(*1)
SDインタフェース SDインタフェース規格 UHS-I
SDスピードクラス UHS スピードクラス:U1
SD スピードクラス:Class 10
動作電源電圧 2.7 – 3.6 V
準拠規格 SDメモリカード規格準拠
外形寸法 32.0mm(L) x 24.0mm(W) x 2.1mm(T)
質量 約2g
動作環境
  • 温度:-25~85℃
  • 湿度:30~80%RH(結露しないこと)
  • ファイルシステムFAT32に対応した、SDXC対応機器、SDHC対応機器で、かつ、当社動作確認済み機器でのみご使用ください。
  • SD規格における高速バスインタフェースUHS-Iに対応しています。
    UHS-I 対応機器でのみ、UHS-Iモードで使用できます。
NFC通信部
NFC 準拠規格 NFC Forum Type 3 Tag 準拠
周波数 13.56 MHz
アプリ
アプリ対応機器 NFC 対応 Android™ スマートフォン(Android 4.0-7.0)
Apple iPhone / iPad / iPod touch(*2)
Windows 7 / 8 / 10(Build 10240)(*2)

*1 : 本製品の容量の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際に使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は、8GB製品の場合は約7.2GB、16GB製品の場合は約14.4GB、32GB製品の場合は約28.8GB。64GB製品の場合は約57.6GBとなります。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。

*2 : NFCリーダー/ライターが別途必要です。

主な注意事項
  • 動作確認済み機器以外では使用しないでください。
  • スマートフォン用アプリが別途必要となります。下記、お問い合わせ記入フォームにてご連絡ください。
  • ロックされたカードを解除するためには、ロックに使用したスマートフォン等をご利用ください。
  • ロックされている場合、データを読み出すことができません。データを読み出すためには、ロック解除をしてください。
  • 詳細については下記販売窓口へご確認ください。
動作確認機器
  • 下記、お問い合わせ記入フォームにてご連絡ください。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。