Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

メディアカード / 改ざん防止機能付きSDメモリカード

INVENTOR OF FLASH MEMORY

メディアカード製品および、改ざん防止機能付きSDメモリカードをご紹介しております。
メディアカード(SDメモリカード、USBフラッシュメモリ)の製品情報は「東芝 Pocket Media™」サイトをご覧下さい。

 

改ざん防止SDカード(Write Onceメモリカード)のご紹介

NFC搭載SDメモリカード

mediacard_banner_02SDメモリカード SDHCメモリカードmicroSDメモリカード microSDHCメモリカードUSBフラッシュメモリ新世代SDXCメモリカードのご紹介

改ざん防止SDメモリカード(Write Onceメモリカード)

これは、改ざん防止SDカード(Write Onceメモリカード)の製品写真です。

「Write Onceメモリカード」は、データの改ざん防止機能を持ち、原画像ファイルの証拠保存用に適しています。
昨今、デジタルカメラの急速な普及により、司法関係などで用いられる証拠保存用の原画像を電子データで保存したいというニーズが高まっています。ただ電子データは容易に編集などの改ざんができるという課題がありました。
本製品は、SDメモリカード対応のデジタルカメラ(下記、動作確認済機器(注1)をご確認ください)を用い、記録した原画像ファイルの編集・加工及び消去が不 可能な書ききり型の記録媒体です。また、SDメモリカード対応のプリンタなどで他のSDメモリカードと同様にプリントアウトができます。表面のカードラベ ルに書き込めるスペースを設けることで撮影日などの情報を書くことも可能です。

SDメモリカード
型番 SD-K01GCW1
容量 1 GB (注2)
インタフェース SDメモリカード規格準拠
信号電圧 3.3 V, SD Clock 50 MHz (最大)
電源電圧 2.7 V~3.6 V
準拠規格 SDメモリカード規格Ver2.00準拠
外形寸法 32.0 mm (L) × 24.0 mm (W) × 2.1 mm (T)
質量 約2 g

主な注意事項

  • 下記、動作確認済機種以外では使用しないでください。
  • 同じカードを複数の機器で使用しないでください。
  • フォーマットやファイル消去は出来ませんので、実行しないでください。
  • 動画撮影・音声記録はしないでください。
  • 上記のほかに注意事項がございます。詳細については下記販売窓口へ確認してください。

動作確認済機器(注1)

メーカ名  タイプ  機種名  備考 
リコーイメージング株式会社  一眼レフカメラ  K20D, K20D-W   
K200D-W   
K-7W   
K-XW   
K-30P  Write Onceメニュー対応 
K-50P  Write Onceメニュー対応
コンパクトカメラ  Optio W80P   
Optio WG-2P  Write Onceメニュー対応 
G700K, G700SE, G700  Write Onceメニュー対応 
G800P, G800SE  Write Onceメニュー対応 
キヤノン株式会社  一眼レフカメラ  EOS KISS X3   
EOS KISS X7i WORM  Write Onceメニュー対応 
コンパクトカメラ Powershot D20 WORM  Write Onceメニュー対応 
株式会社ニコン  一眼レフカメラ  D90, D90 WORM   
富士フイルム株式会社  コンパクト F200EXR   

販売窓口

Write Onceメモリカードショップ: http://writeonce.ocnk.net/

加賀ハイテック株式会社: 03-4530-3723

リコージャパン株式会社: 050-3534-0733

  • 注1:当社の試験環境にて動作確認を実施。(一部の機種については基本動作のみとなります)
  • 注2:表示されているメモリ容量は、一部を管理領域として使用しているため、実際に使用頂けるメモリ容量ではありません。お客様の使用可能な容量は約921 MBです。(メモリ容量は、1 MBを1,048,576バイトとして計算しています。)

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。