Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

SLC NAND型フラッシュメモリ

当社のSLC NAND型フラッシュメモリは豊富なラインアップと高い技術力でお客様のビジネスをサポートします

幅広いアプリケーションに対応

当社のSLC* NAND型フラッシュメモリ(以下SLC NAND)は、幅広い容量ラインアップと複数のパッケージオプションにより、多様化するお客様のビジネスをサポートします。SLC NANDは書き込みや読み出し速度が早く、高い信頼性が特徴で民生用途から産業用途まで幅広いアプリケーションで採用されております。 また、NOR型フラッシュメモリと比較して、大幅なコストメリットを達成できます。

当社はフラッシュメモリを業界に先駆けて実用化、積極的に先端プロセスの適用を進めてきました。また、SLC NANDにECCを内蔵したBENAND™や、SLC NANDのインタフェースをSerial Peripheral Interface互換としたSerial Interface NANDをラインアップしており、お客様はホスト側のエラー訂正能力やメモリインタフェースに合わせ、システムに適したSLC NANDをお使い頂くことが可能です。

*SLC: Single Level Cellの略
*BENANDTM:Built-in ECC NANDの略
*その他、本ページに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
 

SLC NAND型フラッシュメモリ ラインアップ

- 当社のSLC NANDは以下の3つの製品カテゴリがあります
- ホスト側のECC訂正能力やメモリインターフェースに合わせて最適な製品を選択できます。

SLC NANDは書き込みや読み出し速度が早く、高い信頼性が特徴で民生用途から産業用途まで幅広いアプリケーションで採用されております。

これはSLC NANDのブロック図です。

BENAND™は、SLC NAND型フラッシュメモリにECC回路を搭載した製品です。ホスト側でのECC処理が不要なため、ホスト側のエラー訂正能力に関わらず、最先端の24nm SLC NANDが使用可能です。

これはBENANDのブロック図です。

Serial Interface NANDは、SLC NAND型フラッシュメモリのインタフェースをSerial Peripheral Interface(SPI)互換とし、小型パッケージ(WSON, SOP,BGA(*))に封入した製品です。Serial Peripheral Interface(SPI)は、6端子で制御可能な汎用インタフェースです。

*BGAパッケージは開発検討中です。

これはSerial Interface NANDのブロック図です。
(*) Serial Interface NANDのECCは、お客様により有効・無効を設定可能です。

製品一覧表

SLC NAND製品一覧表
全てのSLC NAND製品から特性別にお探しいただけます。

ソフトウェアソリューションのご紹介

これは、ソフトウェアソリューションのイメージ図です

NAND型フラッシュメモリにおいて、メモリ製品特性とお客様のシステムに合わせた最適なメモリソフトウェアソリューションを提供いたします。詳細は東芝情報システム株式会社のウェブサイトをご参照ください。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。