Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Serial Interface NAND

Serial Interface NANDの特長

少ない端子数で制御可能なインタフェース

Serial Peripheral Interface (SPI)のMode 0、Mode 3に対応

ECC回路を内蔵

ホスト側でのECC処理が不要。メモリ管理に必要なECC訂正情報を出力可能

SLC NANDで最先端プロセス24nmを採用

最先端プロセス24nm SLC NANDを採用

豊富な容量ラインアップ

1Gbit/2Gbit/4Gbitをラインアップ

パッケージの小型化を実現

6 x 8mm WSON、10.3 x 7.5mm SOP、6 x 8mm BGA(*)をラインアップ

*BGAパッケージは開発検討中です。

これはSerial Interface NANDのブロック図です。
(*) Serial Interface NANDのECCは、お客様により有効・無効を設定可能です。

製品ラインアップ

カテゴリ 容量
Serial Interface NAND 1 Gb 2 Gb 4 Gb

*詳細な製品ラインアップやデータシートについては、上記の各アイテムをクリックしてください。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。