Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

無線LAN搭載SDHCメモリカード

製品品番:THNSW008GAA-B(QB6)

本製品は、無線LAN機能を搭載したSDHCメモリーカードです。
カード自体にWi-FiアクセスポイントとWebサーバの機能を内蔵しています。ファイルへのアクセスはWebブラウザやアプリで簡単に行えます。また本製品が内蔵するWEBサーバーに対して、PCやスマートフォンなど外部の無線LAN機器からCGIコマンドを発行することでも行えます。カード単体で無線LANのアクセスポイントとして機能するため、3Gの通信網やWi-Fiアクセスポイントがない場所でも使うことも可能です。

お客様自身で対応アプリの開発や(注1)config設定をすることで様々な機器への応用が可能です。アプリの開発にはFlashAirデベロッパーズサイトを参照してください。
https://www.flashair-developers.com/

またiSDIO規格に準拠しており同規格に対応するホスト側から無線LAN機能のコントロールをすることが可能です。 iSDIO規格の詳細についてはSD Associationのウェブサイトを参照して下さい。
http://www.sdcard.org

  • 注1: 「FlashAir™]と同等のハードウェア構成を採用していますが東芝FlashAir用アプリはご利用になれません。
無線LAN搭載SDHCメモリカード

表面はお客様が自由にデザインできるよう、ラベル無しとなっています。裏面は無線認証番号等刻印済みです。日本、USA、カナダ、欧州の認証番号刻印済み。その他地域についてはお問い合わせください。
当社が認証を取得していない国、地域で販売される場合、お客様が無線認証申請、取得する必要があります。

主な仕様

品番 THNSW008GAA-B(QB6)
容量 8GB(ユーザー領域 約7.2GB)
スピードクラス Class 10
準拠規格 SDメモリカード規格 Ver.4.00 / iSDIO規格
無線LAN規格 IEEE802.11 b/g/n
無線セキュリティ WEP, TKIP, AES(WPA, WPA2)
外形寸法 32.0mm(L)×24.0mm(W)×2.1mm(T)n
無線型式認証取得国/地域 日本、米国、カナダ、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、イギリス、アイルランド、デンマーク、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、スウェーデン、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、マルタ、キプロス、ブルガリア、ルーマニア、スイス、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド、シンガポール、インド、インドネシア、フィリピン 韓国、ベトナム、南アフリカ、ロシア

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。