Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

CEC (Consumer Electronic Control)

CECはAV機器を結ぶシリアルインタフェースの一つです。HDMI (High Definition Multimedia Interface) ケーブルの中の1本の信号線を使ってデータの送受信を行ないます。

CECインタフェースの役割は、たとえば、テレビとHDDレコーダを HDMIケーブルで接続したとき、1個のリモコンでテレビもHDDレコーダも操作できるようにするものです。また、HDDレコーダの番組録画予約をテレビ の番組案内ページを使ってできるようになります。このように、CECを搭載するといろいろなAV機器をあたかも一つの機器のようにコントロールできます。 東芝のレグザリンクがCECに準拠しています。

製品一覧表

CEC規格準拠のインタフェースを内蔵したTX03シリーズの製品が表示されます。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。