Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

M470グループ

A-VE搭載、ブラシレスDCモータを2個同時制御可能なハイパフォーマンスマイコン

特長

  • 高性能 Arm® Cortex®-M4 (FPU機能搭載) コア 最大120 MHz動作
       浮動小数点演算器(FPU)とDSP命令を追加し、演算能力強化
  • 東芝オリジナルアドバンストベクトルエンジン(A-VE)搭載
       専用ハードウエアによる高速処理を実現
  • ニーズの高い5V単一電源に対応
       従来のプラットフォームにそのまま利用できます

アプリケーション

  • 家電製品(エアコン、洗濯機、冷蔵庫等)
  • モータ・インバータ制御
  • 産業機器

システムブロック図(エアコン)

システムブロック図(エアコン)

TX04シリーズ M470グループ製品一覧

製品一覧表

TX04シリーズ M470グループの製品が表示されます。

開発環境 詳細

評価キット

株式会社イーエスピー企画 TMPM475評価キット
キット内容: TMPM475実装評価ボード 株式会社イーエスピー企画 TMPM475評価キットイメージ

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。