Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TX09シリーズ

TX09シリーズはマルチメディアコントロールに最適なARM926EJ-S™コアを搭載しています。高速・大容量アプリケーションに最適な16KBの命令キャッシュ、16KBのデータキャッシュを内蔵しています。最大動作周波数は200MHz、また内部バス構造には最大7レイヤーのマルチバスシステムを採用し、低消費電力で、かつ高性能を実現しています。

01

※ARM926EJ-SはARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における商標です。

製品グループの特長

02

TX09シリーズ製品ラインアップ

A901CM A900CM A910CRA A910CRB A911CR A913CH

※0~70℃時の最大動作周波数。-20~85℃時は150MHzとなります。

グループ 特長 応用分野例

USB2.0 Hostコントローラ
(Full Speed対応)
USB2.0 Deviceコントローラ
(High Speed対応)内蔵

USB Hostコントローラ
(Full speedに対応)
システムクロック異常検知のための
周波数検知機能内蔵
カラー液晶付き家電製品全般、
MFP、医療機器、多機能リモコン、
セキュリティ機器 ほか

USB2.0 Deviceコントローラ
(High Speed対応)内蔵

豊富なIOポート
大容量メモリ(RAM)内蔵
中・小型液晶制御全般
(電子辞書、フォトフレーム、
ハンディ端末)
産業系各種表示器、
各種コントローラ ほか

データシート

製品一覧表

TX09シリーズ製品一覧表【データシートをダウンロードいただけます】

機能、特性、パッケージ別にお探し頂けます。

開発環境

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。