Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

M3Hグループ(2)

民生産業機器向け汎用Arm® Cortex® -M3コア搭載マイコンの上位版
M3Hグループ(2)  

特長

  • 高性能Arm Cortex-M3コア 最大80MHz動作
    グローバルスタンダードの Arm Cortex-Mコアを採用
  • 豊富なメモリ、パッケージラインアップ
    選定時の選択肢を広げる、豊富なメモリサイズとパッケージのラインアップ
  • 幅広い用途に向けた汎用マイコン
    民生機器のメイン制御、民生・産業機器のモータ制御など幅広い使用用途
    ADコンバータ、DAコンバータ、A-PMD、UART、I2C、TSPI、タイマを内蔵

アプリケーション

エアコン、洗濯機、冷蔵庫、OA機器、住設、AV機器、モータ制御(民生、産業) など

システムブロック図(冷蔵庫)

システムブロック図(冷蔵庫)

TXZ3シリーズ M3Hグループ(2) 製品一覧

製品一覧表

TXZ3シリーズ M3Hグループ(2)の製品が表示されます。

開発環境

TXZ3シリーズ開発環境の詳細は「開発環境 TXファミリー / TXZファミリー 」をご覧ください。

評価ボード

製品の機能的特長を実動作で確認出来る評価基板です

おいがつ online shop (株式会社センシスト)  AdBun-M3HQ (TMPM3HQ) 評価ボード
株式会社チップワンストップ  AdBun-M3HQ (TMPM3HQ) 評価ボード
キット内容: TMPM3HQ評価ボード
USBケーブル
評価ボード

アプリケーションノート・サンプルプログラム 詳細

評価ボード上で動作する機能単位の動作確認用ソフトです。
CMSISドライバの使用例で、M3Hグループ(2)評価ボード上で実現する仕様となります。
サンプルソフトにはドライバも含みます。

サンプルプロジェクト

Arm純正MDKおよびIARシステムズEWARMのプロジェクトを準備しました。

統合開発環境:MDK-Toshiba

特長

  • Arm社純正ツール
  • 「MDK-STANDARD」の当社版
  • 驚きの低価格(1年ライセンス)
  • 機能制限なし

統合開発環境 : EWARM

特長

  • コンパイラメーカの統合開発環境
  • 日本語版GUI
  • 無償評価版から様々なライセンス形態を販売
  • ICEや静的解析ツールもサポート

※ 価格およびお見積もりは各販売業者へお問い合わせください。

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。
※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。