Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TXZ4シリーズ

Arm® Cortex®-M4 (FPU機能搭載) コア搭載 - 高効率信号処理アプリケーションに対応

グループ紹介

  • 各グループボタンをクリックすると詳細をご覧になれます。
グループ 特長 応用製品例
M4Kグループ(1) 少ピンワンチップで複数のモータ制御を実現
進化したモータ制御エンジン・高精度アナログ回路内蔵
  ・アドバンストベクトルエンジンプラス(A-VE+)
  ・高速ADコンバータ
  ・アドバンストプログラマブルモータ制御回路(A-PMD)
ROM/RAM/AD/クロックのチェック機構内蔵
動的RAM解析RAMScope対応 デバックをサポート
モータ搭載機器全般
  エアコン、洗濯機、
  冷蔵庫、換気扇、
  シーリングファン、
  電動アシスト自転車、
  電動工具
        など
M4Kグループ(2) 160MHz駆動による3モータ同時制御モータマイコン
  ・Arm Cortex-M4コアを採用し、160MHz高速CPU処理を実現
  ・高速ADコンバータを3ユニット搭載
  ・アドバンストプログラマブルモータ制御回路(A-PMD)を
3ユニット搭載
  ・ハイエンドモデルに対応した多ピンパッケージを豊富に用意


モータ搭載機器全般
  エアコン、洗濯機、
  冷蔵庫、
  電動アシスト自転車、
  電動工具、

  ロボティクス
         など

M4Gグループ(1) 高速データ処理/豊富なタイマ 通信チャネル搭載汎用マイコン
  ・グローバルスタンダードの Arm Cortex-Mコアを採用
  ・豊富なメモリ、パッケージラインアップ
  ・多彩なインタフェースと通信チャネルを搭載し、
MFP/AV機器など高速データ処理に適した汎用マイコン
OA機、MFP、
AV機器、産業機器
        など
M4Lグループ(1) 1モータ制御に最適な少Pinマイコン
  ・東芝オリジナル ベクトルエンジン(A-VE)内蔵
  ・ROM/RAM/AD/クロックのセルフチェック機能内蔵
  ・5V単一電源
エアコン、洗濯機、
冷蔵庫、換気扇、
シーリングファン、
電動工具               など

開発環境 詳細

Arm®コア搭載マイコンの開発環境では、多様な開発ツール、パートナーをお選びいただくことが
可能となります。お客様のご要望にあった開発ツール、パートナーをお選びください。

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。
※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。