Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

製品紹介ガイドのご案内

製品紹介ガイド

製品紹介ガイドでは、ARM®コア搭載マイコンの特長を、製品グループごとに紹介しています。
みなさまのマイコン選定をサポートします! 

※ARMおよびCortexはARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

問い合わせをしないでサマリより詳しい情報を入手できないかな?
  • グループ内の製品展開が一目瞭然!
    サマリより詳しい情報がすぐ見つけられます。
技術資料だと製品の特長を見るには情報量が多すぎて…
  • 総ページ数50ページ前後の読みやすい分量!!
Webでサマリは公開されたけどもう少し詳しい情報はないの?
  • サマリよりも詳細な情報
    ・製品グループの特長
    ・端子等価回路図
    ・ピン配置情報と機能割り当て ほか
技術資料リリースより早く詳しい情報が必要なんだ!
  • 技術資料よりリリースが早い!

TX00シリーズ

グループ 資料名/対象グループの特長 発行年月

M030製品紹介ガイド

M030グループ 製品紹介ガイド (PDF:979KB)
少ピンのパッケージをラインアップした製品です。少ピンながら、シリアルインタフェース、10-bit ADC、PPG 機能付きタイマ機能を内蔵しました。
2015年2月

M060製品紹介ガイド

M060グループ 製品紹介ガイド (PDF:523KB)
電力演算エンジン(PCE) と24 ビットΔΣ 型アナログデジタルコンバータ、 LCD パネルを直接駆動可能 な LCD ドライバを内蔵しており、電力量計、スマートメータに最適です。
2014年4月

TX03シリーズ

グループ 資料名/対象グループの特長 発行年月

M310製品紹介ガイド

M310グループ 製品紹介ガイド (PDF:469KB)
高精度なΔΣAD コンバータを内蔵し、電力量測定/ 演算用のアナログフロントエンドとしての機能を備えた製品です。電力測定時の温度変動を補正用に温度センサを内蔵しています。三相の電力計算にも対応しています。
2015年3月

M330製品紹介ガイド

M330グループ 製品紹介ガイド (PDF:738KB)
リモコン判定回路とCEC 機能を内蔵しており、AV機器に適した製品です。リモコン判定回路とCEC 機能は低速クロックで動作するため、AV 機器の電源OFF 待機時における消費電力の削減が可能です。
2014年2月

M341製品紹介ガイド

M340グループ M341 製品紹介ガイド (PDF:729KB)
一眼レフカメラや監視カメラのレンズ制御、手ぶれ補正制御などに必要な高速、高性能なアナログ回路を内蔵しています。また高分解能PPG 出力を内蔵しており、静音で滑らかなモータ制御が可能です。
2014年3月

M340グループ M342 製品紹介ガイド (PDF:928KB)
マイクロプロセッサ(MCU) とモータドライバ(MCD) をひとつのパッケージにした製品です。MCD部には、H-SW型ブリッジドライバを内蔵しており、レジスタを設定することでDCモータ、電磁コイル、ステッピングモータなどを任意に制御できます。また高精度なアナログ・デジタル変換を実現できる、16ビットΔΣ型ADコンバータを内蔵しています。  
2014年7月

M340グループ M343 製品紹介ガイド (PDF:1.01MB)
マイクロプロセッサ(MCU) とモータドライバ(MCD) をひとつのパッケージにした製品です。MCD部には、H-SW型ブリッジドライバを内蔵しており、レジスタを設定することでDCモータ、電磁コイル、ステッピングモータなどを任意に制御できます。また分散処理によりCPUコアの処理負担を大きく軽減できるPSC(Programmable Servo/Sequence controller)を4ユニット内蔵しています。  
2014年7月

M361/362/363/364製品紹介ガイド

M360グループ M361/362/363/364 製品紹介ガイド (PDF:880KB)
1024 KByte の大容量フラッシュメモリと64 KByte の大容量RAM を内蔵しており、大規模なアプリケーションに最適です。多数のシリアルインターフェースを内蔵しており、多くのモジュールを制御する必要があるMFPに最適です。
2014年2月

M365/366製品紹介ガイド

M360グループ M365/366 製品紹介ガイド (PDF:1.01MB)
メモリサイズとパッケージのバリエーションが豊富で、様々な機器への搭載が可能です。 USB デバイスコントローラをはじめ多数のシリアルインタフェースを内蔵しており、PCを含む多くのモジュールを接続するアプリケーションに最適です。
2014年2月

M367/368/369/36B製品紹介ガイド

M360グループ M367/368/369/36B 製品紹介ガイド (PDF:1.39MB)
大容量Flash ROMや最大18 チャネルのシリアルインタフェースを内蔵し、組み込みシステムで標準インタフェースとなった、USB、CAN、EtherMAC への対応やモータ制御可能な多目的タイマを内蔵しています。
2014年1月

M370製品紹介ガイド

M370グループ 製品紹介ガイド (PDF:1.23MB)
周辺機器としてベクトルエンジンを内蔵した製品で、PMD、高機能ADC との連携によりベクトル制御をCPU 負荷高めることなく実現できます。エアコン、洗濯機、冷蔵庫などの家電製品やアクチュエータ制御に最適な機能を有しています。
2015年4月

M380製品紹介ガイド

M380グループ 製品紹介ガイド (PDF:833KB)
モータ制御、IGBT制御に最適な多目的タイマを内蔵し、5V 単一電源で動作する高性能マイクロプロセッサです。多目的タイマと同期して動作するADコンバータを内蔵しているため、容易にモータ制御、IGBT制御を実現することができます。
2014年2月

M390製品紹介ガイド

M390グループ 製品紹介ガイド (PDF:746KB)
1.8V 動作が可能な製品です。また、低消費電力モードを内蔵しており、AV機器や、バッテリ駆動アプ リケーションに適した製品です。リモコン判定回路とCEC機能を内蔵しています。
2014年3月

TX04シリーズ

グループ 資料名/対象グループの特長 発行年月

M440製品紹介ガイド

M440グループ 製品紹介ガイド (PDF:886KB)
一眼レフカメラボディ、アミューズメント機器などのデジタル機器向けに東芝オリジナルマイコン TMP19A44FE/F10XBGの後継として3 種類の演算器(CPU、FPU、PSC)を搭載した高性能マイクロプロ セッサです。
2014年1月

M461/2製品紹介ガイド

M461/2グループ 製品紹介ガイド (PDF:993KB)
最大1.5MByteのフラッシュメモリと192K ByteのRAMを内蔵、最大動作周波数120MHzを実現しました。 パッケージとしてLQFP176、TFBGA189、LQFP144 を用意しました。
2014年3月

M46B製品紹介ガイド

M46Bグループ 製品紹介ガイド (PDF:845KB)
SLC NAND Flash メモリコントローラ(SNFC) を搭載し、1GBから4GBのメモリ拡張が可能です。メモリを拡張することで、ユーザー側は、ファームウエアの世代管理、ユーザープログラムの保存の自由度が向上します。 また、ネットワーク通信に必要な高いセキュリティを実現するため、4 種類のセキュリティ回路(AES、SHA、ESG、MLA) を内蔵しています。
2015年5月

M470製品紹介ガイド

M470グループ 製品紹介ガイド (PDF:655KB)
従来のベクトルエンジン(VE) に、非干渉制御とデッドタイム補償などの新機能を追加したアドバンスドベクトルエンジン(A-VE)を搭載した製品で、ベクトル制御を容易に実現することができます。
2015年1月

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。