Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

東芝オリジナルコア搭載マイコン

TLCS-870/C1シリーズ 詳細

16ビットマイクロコントローラと同等レベルの処理能力、最大128Kバイトのアドレス空間を実現
新規開発したTLCS-870/C1シリーズは、8ビットながら、16ビットと同等レベルの高速処理を実現したマイクロコントローラです。TLCS-870/C1シリーズは、1命令サイクル1クロックで動作することにより、低い周波数で高速処理を実現しました。独自のセグメント方式を採用し、最大128Kバイトにまでアドレス空間を拡張したマイクロコントローラです。

TLCS-900/H1シリーズ 詳細

高速処理80MHz、最小命令実行時間12.5ns、32ビットMCU
高性能32ビットCPUコア900/H1を搭載しているTLCS-900/H1シリーズには、最大内部動作周波数80MHz、最小命令実行時間12.5nsの高速タイプの製品と、最大内部動作周波数20MHzで最小命令実行時間50nsの製品をラインアップしております。

TX19A/H1シリーズ 詳細

高速100MHz動作と浮動小数点演算を強化した、低消費電力の32ビットRISCマイコン
TX19A/H1シリーズは、TX19Aの約2倍の高速化と、浮動小数点演算機能を実現した、32ビット RISCマイコンです。高性能、高機能化が進むデジタルコンシューマ向けの制御用に適した、高速処理と低消費電力を実現しています。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。