Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

P-LQFP144-2020-0.50-002

TMPM461F15FG

TX04

製品概要

概要 M460グループは、プリンタ機器、AV機器、産業機器などのアプリケーションに最適なマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

ArmおよびCortexはArm LimitedのUSおよびその他の国における登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP144-2020-0.50-002
外観 P-LQFP144-2020-0.50-002
ピン数 144
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
Group Name M460 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 1536 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 193 Kbyte
DMAコントローラ 32 ch
DMAコントローラ(DMAC)(ユニット) 3 units
外部バスインタフェース あり -
Full UART 2 ch
UART/SIO 6 ch
I2C 5 ch
ADコンバータ(12bit) 20 ch
タイマ/カウンタ(16bit) 16 ch
多目的タイマ(MPT) 2 ch
ウォッチドッグタイマ あり -
リモコン判定機能 2 ch
SSP 3 ch
外部割込み端子数 16 pins
CEC機能 1 ch
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
トレース機能 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
I/Oポート数 111 port
RAMサイズ(193Kbyte)はMAIN RAM(192Kbyte)およびBACKUP RAM(1Kbyte) の容量の合計です。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 120 -40 to 85 0.0083
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

データシート TMPM461F15FG データシート/日本語 [2018年11月] (PDF: 7970KB)
データシート TMPM461F15FG データシート/英語 [2018年11月] (PDF: 8091KB)
信頼性情報 信頼性データ [2016年01月] (PDF: 155KB)

まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、まとめてダウンロードの対象外です。

ご注意

  • 各品番には、複数の製品が存在する場合があります。RoHS Compatible Product(s) (#)欄の「適合品あり」は、適合品が含まれていることをあらわします。
    RoHS適合性の情報は、弊社材料調達先から取得した時点の調査回答に基づいて作成しております。また、情報は予告なく変更されることがあります。
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。