製品概要

概要 M460グループは、プリンタ機器、AV機器、産業機器などのアプリケーションに最適なマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP176-2020-0.40-002
外観 P-LQFP176-2020-0.40-002
ピン数 176
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
概要

属性 単位
Group Name M460 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 1536 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 193 Kbyte
DMAコントローラー 32 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 3 units
外部バスインターフェース あり -
Full UART 2 ch
UART/SIO 10 ch
I2C 5 ch
ADコンバーター(12bit) 20 ch
タイマー/カウンター(16bit) 16 ch
多目的タイマー(MPT) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
リモコン判定機能 2 ch
SSP 3 ch
外部割込み端子数 16 pins
CEC機能 1 ch
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
トレース機能 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
I/Oポート数 139 port
RAMサイズ(193Kbyte)はMAIN RAM(192Kbyte)およびBACKUP RAM(1Kbyte) の容量の合計です。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 120 -40 to 85 0.0083

開発システム

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます