製品概要

用途 高速スイッチング / パワーマネジメントスイッチ
極性 P-ch
世代 π-MOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 USM
外観 USM
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID -200 mA
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.8 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.7 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 4.2 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=3.3V 6.0 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 22 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年04月

2019年02月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます