用途 | アナログスイッチ |
---|---|
極性 | P-ch |
世代 | U-MOSⅦ |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | CST3C |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
0.8×0.6×0.38 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | -20 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-10 | V |
ドレイン電流 | ID | -250 | mA |
許容損失 | PD | 0.5 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | -1.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 1.4 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 2.1 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.8V | 2.9 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.5V | 4.0 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.2V | 20 | Ω |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 21 | pF |