小型・低オン抵抗MOSFET
用途 | パワーマネジメントスイッチ / 高速スイッチング |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅢ |
内部接続 | シングル |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
組立て拠点情報 | 日本 / タイ |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | UFM |
---|---|
外観 | ![]() |
パッケージコード | SOT-323F |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン・ソース間電圧 | VDSS | 20 | V |
ゲート・ソース間電圧 | VGSS | +/-10 | V |
ドレイン電流 | ID | 3.2 | A |
許容損失 | PD | 0.5 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 1.0 | V |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.5V | 140 | mΩ |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.8V | 93 | mΩ |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 63 | mΩ |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4V | 48 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 400 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=4V | 5.9 | nC |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
PSpiceデータ |
![]() |
LTspiceデータ (注) |
![]() |
信頼性情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
カタログ |
![]() |
注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)