小型・低オン抵抗MOSFET
用途 | パワーマネジメントスイッチ |
---|---|
極性 | P-ch |
世代 | U-MOSⅥ |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
組立て拠点情報 | 日本 |
東芝パッケージ名 | ES6 |
---|---|
外観 | ![]() |
JEITA | SC-107C |
パッケージコード | SOT-563 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン・ソース間電圧 | VDSS | -20 | V |
ゲート・ソース間電圧 | VGSS | +/-8 | V |
ドレイン電流 | ID | -4.0 | A |
許容損失 | PD | 0.5 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | -1.0 | V |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 40.7 | mΩ |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 49 | mΩ |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.8V | 65.4 | mΩ |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.5V | 94 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 970 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=-4.5V | 14.1 | nC |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
PSpiceデータ |
![]() |
LTspiceデータ (注) |
![]() |
信頼性情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
カタログ |
![]() |
注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)