用途 | パワーマネジメントスイッチ / DC-DCコンバータ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅦ-H |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | ES6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-107C |
パッケージコード | SOT-563 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 40 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-12 | V |
ドレイン電流 | ID | 1.8 | A |
許容損失 | PD | 0.5 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 1.2 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.8V | 400 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 248 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=3.6V | 218 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.2V | 211 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 208 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=8V | 195 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 130 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=4.2V | 1.1 | nC |