製品概要

用途 高速スイッチング / アナログスイッチ
極性 N-ch + P-ch
世代 π-MOSⅥ / π-MOSⅥ
内部接続 独立
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 US6
外観 US6
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1) VGSS +/-10 V
ドレイン電流 (Q1) ID 180 mA
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q2) VGSS +/-10 V
ドレイン電流 (Q2) ID -100 mA
許容損失 PD 0.2 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) Vth - 1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=1.2V 20 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=1.5V 8.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=2.5V 4.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4V 3.0 Ω
入力容量 (Q1) (Typ.) Ciss - 9.5 pF
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) Vth - -1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-4V 8.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-2.5V 11 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-1.5V 22 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-1.2V 44 Ω
入力容量 (Q2) (Typ.) Ciss - 12.2 pF
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年10月

2023年01月

2024年03月

2024年03月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考
SSM6L35FU(TE85L,F) 3000 Yes - 一般用途
SSM6L35FU,LXGF 3000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)

(注):詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます