製品概要

用途 高速スイッチング / アナログスイッチ
極性 N-ch×2
世代 U-MOSⅣ
内部接続 独立
構成要素形名 (Q1) SSM3K7002BF
構成要素形名 (Q2) SSM3K7002BF
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 ES6
外観 ES6
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) VDSS 60 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) VGSS +/-20 V
ドレイン電流 (Q1/Q2) ID 200 mA
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) Vth - 3.1 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 3.3 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=5V 2.6 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.1 Ω
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 17 pF
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年09月

2023年01月

2024年04月

2024年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
SSM6N7002BFE,LM 4000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます