パワーMOSFET (P-ch 1素子)
用途 | 車載 / モータドライブ / DC-DCコンバータ / スイッチングレギュレータ |
---|---|
極性 | P-ch |
世代 | U-MOSⅥ |
内部接続 | シングル |
AEC-Q101 | 適合 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
組立て拠点情報 | 日本 |
東芝パッケージ名 | DPAK+ |
---|---|
外観 | ![]() |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.5×9.5×2.3 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン・ソース間電圧 | VDSS | -60 | V |
ゲート・ソース間電圧 | VGSS | +10/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | -30 | A |
許容損失 | PD | 68 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | -3.0 | V |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 21.8 | mΩ |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=6V | 28 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 3950 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=-10V | 80 | nC |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
PSpiceデータ |
![]() |
信頼性情報 |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)