用途 | スイッチングレギュレータ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | π-MOSⅦ |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-220SIS |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-67 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.0×15.0×4.5 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 550 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-30 | V |
ドレイン電流 | ID | 7.0 | A |
許容損失 | PD | 35 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 4.4 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 1.25 | Ω |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 700 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 16 | nC |