パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V)
用途 | スイッチングレギュレータ / モータドライブ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | DTMOSⅣ |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
組立て拠点情報 | マレーシア |
東芝パッケージ名 | TO-220SIS |
---|---|
外観 | ![]() |
JEITA | SC-67 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.0×15.0×4.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン・ソース間電圧 | VDSS | 600 | V |
ゲート・ソース間電圧 | VGSS | +/-30 | V |
ドレイン電流 | ID | 8.0 | A |
許容損失 | PD | 30 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 4.5 | V |
ドレイン・ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 540 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 590 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 22 | nC |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
PSpiceデータ |
![]() |
LTspiceデータ (注) |
![]() |
信頼性情報 |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)