特長 | 2.3mm 薄型パッケージ |
---|---|
用途 | 通信インタフェース用 / 汎用電源用 / PLC用 |
機能 | 汎用 |
回路数 | 1 |
入力タイプ | DC |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | SO4 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.6×7.0×2.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 80 | V |
コレクター電流 | IC | 0.05 | A |
順電流 | IF | 0.05 | A |
動作温度 | Topr | -55 to 110 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 3750 | Vrms |
変換効率 (Max) | CTR | IF=5mA VCE=5V rank=- |
400 | % |
変換効率 (Min) | CTR | IF=5mA VCE=5V rank=- |
50 | % |