特長 | 低CR |
---|---|
用途 | 計測器用 |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 | 認定品 : UL 1577 |
東芝パッケージ名 | USOP4 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.2×3.25×1.65 |
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
オン電流 | ION | 0.1 | A |
阻止電圧 | VOFF | 40 | V |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | 1000 | Vrms |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Max) | COFF | - | 0.6 | pF |
端子間容量 (Typ.) | COFF | - | 0.3 | pF |
端子間容量-オン抵抗積 (Typ.) | COFFxRON | - | 4.5 | pFxΩ |
トリガーLED電流 1a (Max) | IFT | - | 3 | mA |
オフ電流 (Max) | IOFF | - | 1 | nA |
オン抵抗 (Max) | RON | IF=5mA ION=0.1A t<1sec |
20 | Ω |
ターンオン時間 (Max) | tON | - | 0.2 | ms |
ターンオフ時間 (Max) | tOFF | - | 0.2 | ms |