TLP3549

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 高容量
用途 計測器用 / 電源ライン制御用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 DIP8
ピン数 8
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
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
オン電流 ION 0.6 A
阻止電圧 VOFF 600 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 2500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 4300 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=0.6A 5 mA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=0.6A
t<1sec
2 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 3 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年07月

2021年07月

2023年01月

2024年03月

2024年03月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TLP3549(LF1,F 50 Yes
TLP3549(LF5,F 50 Yes

アプリケーション

スマートプラグ
スマートプラグの設計では、AC絶縁、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ACスイッチ回路部、電源部、ワイヤレス・キースイッチ部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます