Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

サイリスタ出力フォトカプラ

hyristor_thumbsnail_1

サイリスタフォトカプラはAC100V/200Vの商用電源から直結する交流負荷の制御や電源等の過電圧保護素子として用いられます。パワートライアックと組み合わせる事で十数mAのLED電流で数A~数10A程度の交流負荷を制御することが可能です。

 

サイリスタ出力フォトカプラ 製品一覧表

沿面・空間距離 4 mm 7 or 8 mm* 7 mm
せん頭順
阻止電圧
VDRM [V]
絶縁耐圧
BVs [Vrms]

MFSOP6

DIP6

DIP8
400 2500 TLP148G
600 2500 TLP548J TLP549J
4000 TLP748J

*:TLP748Jは沿面・空間距離8 mm対応品がございます。
沿面・空間距離8 mm保証品は末尾にFを付与したTLP748JFをご指定ください。

製品一覧表

サイリスタ出力フォトカプラ製品一覧表
全てのサイリスタ出力フォトカプラ製品から特性別にお探しいただけます。

サイリスタ出力フォトカプラの特長

  • 尖頭阻止電圧600 Vまでの商用電源半波制御
  • 商用電源のシャットダウン回路に最適な1 mA以下の微小直流保持電流
  • 併せて使用される商用電源の制限抵抗も消費電力とパッケージの小型化が可能

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。