Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

トランジスタ出力フォトカプラ

transistor_thumbnail_1

トランジスタ出力製品は電源の電圧フィードバック回路や産業機器のインタフェースなど広い用途に使用されています。
周囲温度125˚C保証を実現した製品や350 Vの高コレクタ耐圧トランジスタ出力製品など様々な製品をラインアップしていますので用途に合わせて最適な製品をお選びいただけます。

トランジスタ出力フォトカプラ 推奨製品一覧表

動作周囲温度125°C (max) 対応品  *開発中

沿面・空間距離 5 mm 5 mm 5 mm 7 or 8 mm*1 8 mm
内部
回路図
製品
特長
絶縁
耐圧
BVs
[Vrms]

SO4

SO6

SO16

DIP4

SO6L
DC入力
汎用 2500 TLP291-4
3750 TLP291(SE
TLP185(SE
5000 TLP785 TLP385
低入力
電流
3750 TLP293 TLP183 TLP293-4
5000 TLP383
350V
高VCEO
3750 TLP188
5000 TLP628
TLP388
AC入力
汎用 2500 TLP290-4
3750 TLP290(SE TLP184(SE
5000 TLP620
低入力
電流
3750 TLP292 TLP182 TLP292-4
ダーリントン
300V
高VCEO
3750 TLP187
5000 TLP627
TLP387
RBE内蔵
高速
低入力
3750 TLP2301 TLP2701

*1:DIPパッケージは沿面・空間距離8mm対応品がございます。

沿面・空間距離8mm保証品は末尾にFを付与した製品名をご指定ください。(例)TLP785Fなど 

製品一覧表

トランジスタ出力フォトカプラ製品一覧表
全てのトランジスタ出力フォトカプラ製品から特性別にお探しいただけます。

トランジスタ出力フォトカプラの特長

  • 低入力電流時(IF = 0.5 mA)の変換効率を保証 (TLP182/183/292/293)
  • ダーリントン出力による大電流駆動 (TLP187 etc.)
  • RBE内蔵によるスイッチング高速化と遅延時間保証 (TLP2301)

1. 低入力電流時(I F = 0.5 mA)の変換効率保証(TLP182/183/292/293)

高出力InGaAs(MQW)LEDを採用することでIF = 0.5 mAの低入力電流領域でも高い変換効率を実現しています。
IF = 5 mAに加えIF = 0.5 mAでの変換効率を保証していますので、低電流領域での動作設計が容易になりました。

変換効率(CTR) 比較(TLP185 vs TLP182) IF=5mAとIF=0.5mAの2条件で同じCTR範囲を保証! (CTRランク例)GRランク:CTR=100~300% BLランク:CTR=200~600% *CTR=IO/IF x 100 [%]

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。