Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

トライアック出力フォトカプラ

triac_thumbnail_1

トライアック出力フォトカプラは交流負荷の制御に適した製品です。100 V系の交流負荷に適した400 V耐圧の製品と、200 V系の交流負荷に適した600 V, 800 V耐圧の製品をラインナップしています。位相制御が可能なノンゼロクロス(NZC)タイプとノイズ削減に有効なゼロクロス(ZC)タイプから、用途に合わ せて最適な製品をお選びいただけます。

トライアック出力フォトカプラ 推奨製品一覧表

IFT7 IFT5 IFT3 IFT2 トリガLED電流IFTの選別対応品。 (例)T5:IFT初期値5mA以下

沿面・空間距離 4 or 5 mm*2 7 or 8 mm*1 7 or 8 mm*1
せん頭順
阻止電圧
VDRM [V]
絶縁耐圧
BVs[Vrms]
SO6/MFSOP6 DIP4 DIP6
NZC ZC NZC ZC NZC ZC
400 2500 TLP525G TLP560G IFT5 TLP561G IFT5
600 2500 TLP163J TLP560J IFT7 TLP561J IFT7
3750 TLP265J IFT7
TLP267J IFT2
TLP266J IFT7
TLP268J IFT2
5000 TLP360J IFT7 TLP361J IFT7
TLP363J
TLP3052A TLP663J
TLP668J IFT3
TLP3062A
800 5000 TLP3073 IFT5 TLP669L IFT5
TLP3083 IFT5

*1:DIP6、DIP4パッケージは沿面・空間距離8 mm対応品がございます。
沿面・空間距離8 mm保証品は末尾にFを付与した製品名をご指定ください。 (例)TLP3073Fなど
*2:SO6パッケージ品は5 mm、MFSOP6パッケージ品は4 mm
*3:TLP668JはIFT初期値3mA品のみ 

製品一覧表

トライアック出力製品一覧表
全てのトライアック出力製品から特性別にお探しいただけます

トライアック出力フォトカプラの特長

1.強化絶縁、JEDEC規格リフロー実装への対応

TLP265J/TLP266Jはせん頭阻止電圧600 Vタイプのトライアックカプラです。ダブルモールド構造のSO6パッケージを採用し、沿面・空間距離5 mm、絶縁耐圧3750 Vrmsを実現しています。JEDEC規格のリフロー実装にも対応していますのでより扱いやすい製品となっております。

img_triac_01
ゼロクロス型トライアックカプラ(TLP266J)の基本応用回路

img_triac_02
非ゼロクロス型トライアックカプラ(TLP265J)の基本応用回路

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。