Contact us

フォトリレー少量購入はこちら

(株)チップワンストップ
Mouser Electronics

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

UL 508 認証について

 フォトリレーラインアップ

概要

フォトリレーとはe-book

UL508 認証について

評価ボード プレゼントキャンペーン

UL 508認証について

ULは、アメリカ保険業者安全試験所(Underwriters Laboratories)が策定する、材料・装置・製品・道具類
などの機能や安全性に関する標準化を目的とした安全規格です。この安全規格に基いて確認試験を行い、
合格した製品に証明書を発行し認定マークを認めています。北米における多くの電気製品、機器には、この認定マークを使用しており、安全性の象徴として幅広く受け入れられています。
UL 508は、その規格の中で部品規格も細かく定義されています。

PLCや各種工業用制御機器のグローバルメーカーは、UL 508認定品として販売しています。

- UL 508認証ユニットの例 -
PLC、電源ユニット、UPS、保護ユニット、コネクタ、ソケット、センサコントローラなど

このユニット認証の中には、UL 508によって定義された部品も含まれています。
特に、メカニカルリレーやSSRなどのスイッチ機器は、部品としてUL 508を取得することが求められます。 ロジックカプラのような一般的なフォトカプラはこの範囲ではありませんが、SSRに属するフォトリレーは認証取得が必要となります。
ソリッドステートリレー (SSR)内の樹脂温度制約が105 ℃上限[注1]と定義されています。
今回対象のフォトリレー(SSRの一種)は、NRNT[注2] に対応し、この温度上限まで使用することが可能です。
当社UL認定製品を使用することで、UL規格に準拠した制御機器の製造はもちろんのこと、SSRの温度設計マージンを確保することが可能です。

[注1] プラスチック(エポキシ)での温度制約

[注2] 産業用制御スイッチ、非モーター負荷のためのソリッドステート制御装置

UL 508認証 製品仕様

(@Ta=25℃)

品番 絶対最大定格

トリガLED
電流
IFT
max
(mA)

オン
抵抗
RON
typ.
(Ω)

オン
抵抗
RON
max
(Ω)

端子間
容量
COFF
typ.
(pF)

オフ電流
IOFF
max

ターンオン
時間
tON
max
(ms)

ターンオフ
時間
tOFF
max
(ms)





VOFF
(V)

オン
電流
ION
(A)

オン
電流
(パルス)
IONP
(A)

 

最大ケース温度
Tc
(℃)

動作
温度
Topr
(℃)

(μA)

@VOFF
(V)

TLP172GM 350 0.11 0.33 105 -40~85 3.0 22 35 30 1 350 1 0.5
TLP176AM 60 0.7 2.1 105 -40~85 3.0 0.15 2 100 1 60 3 0.5
TLP3122A 60 1.4 4.2 105 -40~85 3.0 0.13 0.25 100 1 60 3 1
TLP240A 60 0.5 1.5 105 -40~85 3.0 0.6 2 130 1 60 3 1
TLP240D 200 0.25 0.75 105 -40~85 3.0 5 8 80 1 200 3 1
TLP240G 350 0.1 0.3 105 -40~85 3.0 25 35 30 1 350 2 1
TLP240GA 400 0.12 0.36 105 -40~85 3.0 17 28 80 1 400 2 1
TLP240J 600 0.09 0.27 105 -40~85 3.0 30 40 75 1 600 2 1
TLP241A 40 2.0 6.0 105 -40~85 3.0 0.06 0.1 300 1 40 5 1
TLP3556A 100 2.0 6.0 105 -40~85 3.0 0.11 0.2 110 1 100 2 0.5
TLP3558A 200 0.7 2.1 105 -40~85 3.0 0.9 2 110 1 200 1 0.5
TLP3543A 30 5.0 15.0 105 -40~85 3 0.02 0.04 1100 1 30 5 0.5
TLP3545A 60 4.0 12.0 105 -40~85 3 0.035 0.06 640 1 60 5 0.5
TLP3546A 100 3.5 10.5 105 -40~85 3 0.05 0.08 450 1 100 5 0.5
TLP3547 60 5.0 15.0 105 -40~85 5 0.022 0.05 850 1 60 5 1
TLP3548 400 0.4 1.2 105 -40~85 1 3.0 5.0 410 1 400 1 1
TLP3549 600 0.6 1.8 105 -40~85 5 1.35 2.0 4300 10 600 3 1

用途

  • 産業機器 (プログラマブルロジックコントローラ、I/Oインタフェース)
  • ビルオートメーションシステム (HVAC[注3]、サーモスタッド)
  • 各種メカニカルリレーの置換(AC24~400 Vシステム、DC24~125 Vシステム)

[注3] HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning): 暖房、換気、および空調

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。