Contact us

フォトリレー少量購入はこちら

(株)チップワンストップ
Mouser Electronics

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

評価ボード プレゼントキャンペーン

 フォトリレーラインアップ

概要

フォトリレーとはe-book

UL508 認証について

評価ボード プレゼントキャンペーン

評価ボードプレゼントキャンペーン

今までどおりの仕様で、メカニカルリレーを選んでいませんか? 
東芝のフォトリレーは、数々の特長により新たな価値を生み出す製品づくりを支える有能なデバイスです。
豊富なラインナップで既存の部材からの置き換えも強力にサポートします。

評価ボード概要

TLP3547 , TLP3107

本評価ボードはメカニカルリレー実装基板に直付けで置換可能となります。是非フォトリレーの動作確認をお願いします。メカニカルリレーと同様な動作を実感できます!詳しい情報については下記リンクの使用ガイドと製品データシートの確認をお願いします。

メカニカルリレーに比べてフォトリレーは様々なメリットがあります。

リレー種類 メカニカルリレー
(シグナルリレー)
フォトリレー
Remarks
(フォトリレーのメリット)
寿命 (接点回数制限あり) (接点回数制限なし) 長寿命
接点電圧 AC125V
DC 60V
AC 24-32V
DC 48~60V
注意:メカニカルリレーとフォトリレーの駆動電源電圧条件が異なります。
接点開閉容量 2A@Ta=25℃~85℃ 5A@Ta=25℃
2A@Ta=85℃
注意:フォトリレーは温度によるオン電流低減を考慮し動作をご確認ください。
接触抵抗
(オン抵抗)
100mΩ
(開閉劣化あり)
50mΩ
(開閉安定)
高信頼性
入出力間耐圧

1.0KVrms

2.5KVrms 高絶縁耐圧
動作/復帰時間 5-10ms 1-5ms 高速
動作音 あり
なし 静音
実装面積 100mm2以上 2.9~73mm2 省面積
入力側消費電力 (コイル)×100mW~

(LED)約0.5mW~

低消費電力

評価ボードガイド資料

資料名 発行年月
TLP3107 評価ボードガイド資料/日本語 (PDF: 915KB) 2019年04月
TLP3107 Evaluation board guidance/英語 (PDF: 654KB) 2019年04月
TLP3547 評価ボードガイド資料/日本語 (PDF: 824KB) 2018年07月
TLP3547 Evaluation board guidance/英語 (PDF: 786KB)
2018年07月

データシート

資料名 発行年月
TLP3107 データシート/日本語 (PDF: 339KB) 2017年04月
TLP3107 データシート/英語 (PDF: 206KB) 2017年04月
TLP3547 データシート/日本語 (PDF: 540KB) 2017年04月
TLP3547 データシート/英語 (PDF: 386KB)
2017年04月

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。