Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

センシング(バーコードリーダ、産業用機器)用

バーコードリーダ用として近接読み取り用から中・長距離用まで画素数の異なる製品を取り揃え、電子シャッタ内蔵品をラインアップしています。また、外観検査装置向けなどの産業機器用として高速スキャンを実現した製品をラインアップし、お客様の製品開発をサポートいたします。

製品ラインアップ

製品ロードマップ TCD1103GFGTCD1254GFGTCD1256GAGTCD1304DGTCD1209DGTCD1706DGTCD1711DG

主な製品の特長

バーコードリーダ用1500画素CCD: TCD1103GFG

これは、TCD1103GFG の写真です。
近接用途に特化したローエンド向けバーコードリーダ用センサ
  • 低電圧駆動 (フル3V (min))
  • サンプルホールド回路内蔵
  • 電子シャッター内蔵
  • GLCCパッケージ (16ピン) 15.2mm長

バーコードリーダ用2500画素CCD: TCD1254GFG

これは、TCD1254GFG の写真です。
ミドルレンジから近接まで使い勝手の良いバーコードリーダ用センサ
  • 低電圧駆動 (フル3V (min))
  • サンプルホールド回路内蔵
  • 電子シャッター内蔵
  • GLCCパッケージ (16ピン) 19mm長

バーコードリーダ用2500画素CCD: TCD1256GAG

これは、TCD1256GAG の写真です。
TSV技術を応用した超小型パッケージのバーコードリーダ用センサ
  • 低電圧駆動 (フル3V (min))
  • サンプルホールド回路内蔵
  • 電子シャッター内蔵
  • WCSPパッケージ (26ピン) 約15mm長

パッケージ形状別 機能特性比較

品番 TCD1103GFG TCD1254GFG TCD1256GAG TCD1304DG
外観
パッケージサイズ(mm) 15.2 x 6.0 19.0 x 6.0 15.044 x 1.014 41.6 x 9.65
パッケージ形状 GLCC WCSP CERDIP
ピン数(本) 16 26 22
動作温度(℃) -25~+60
保存温度(℃) -40~+85 -40~+100
電源電圧(V) 3.0 ~ 4.0 3.0 ~ 5.0 3.0 ~ 5.5
データレート(MHz)(max) 2.0 1.0
画素数 1,500 2,500 3,648
画素サイズ(µm) 5.5 x 64 5.25 x 64 8 x 200
感度(V/lx・s)(typ.) 79 103 160
飽和出力電圧(mV)(min) 450 700 450
暗時出力電圧(mV)(typ.) 3.0 2.5 2.0
直流消費電力(mW)(typ.) 16 24 25
特長 電子シャッタ(ICG)、サンプルホールド出力

(*)パッケージ形状

  • GLCC : Glass epoxy Leadless Chip Carrier
  • WCSP : Wafer level Chip Scale Package
  • CERDIP : Ceramic Dual In-line Package
製品一覧表

リニアイメージセンサ (バーコードリーダ用) 製品一覧表
特性別に製品をお探しいただけます。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。