Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

音声合成ミドルウェア ToSpeak™

ToSpeak™とは、機器ローカルのCPUとメモリの上で動作し、テキストをその場で自然な音声で読み上げる Text-To-Speech機能のソフトウェアIPです。

特長

滑らかな読み上げ
  • ToSpeak™では東芝独自の技術により、音質のバラツキを抑え、安定してなめらかな読み上げを実現しています。
数メガバイト規模のメモリサイズでもクリアで自然な音質
  • 声のデータベースである音声素片辞書を数メガバイト規模にしてもクリアな音質を維持しています。
軽快で端末ローカルで稼働可能、ネットワークディレイにも無縁
  • ToSpeak™はコンパクトで端末ローカル上での稼働にも好適。その場合、クラウドソリューションでは不可避のネットワークディレイとも無縁です。

これは、ToSpeakの音質・容量における特長を示す図です。

ToSpeak™と従来の音声合成技術の比較

製品ラインアップ

製品ラインアップ

ToSpeakG1 ToSpeakG2 ToSpeakG3
標準ボイス
オプションボイス(日本語) -
表音文字入力
埋め込みタグ -
語彙辞書
ROM/RAM
(最小構成・典型値)
4.3 MB/2.0 MB 4.8 MB/5.3 MB 12.9 MB/5.8 MB
MIPS(典型値) 65 75 110~140
言語 日本語、北米3言語、中国語 日本語 日本語
海外言語も展開予定

※ROM/RAMサイズ、MIPS値は、日本語版での最小構成での参考値です。プラットフォーム・構成や設定により、若干の前後があります。

2種類の構成

用途に応じて使い分けください。

SYN構成の特長
  • 表音文字列を入力し、読みや抑揚の調整が可能
  • 言語解析辞書を使わずにより省メモリで実現

これは、SYN構成の特長を示す図です。

TTS構成の特長
  • 漢字混じりのテキストが入力でき、多様な文の読上げが可能
  • 表音文字列入力にも対応

これは、TTS構成の特長を示す図です。

音声合成を使用するメリット

画像をクリックすると、サンプル音声が試聴できます。

カーナビのルートガイダンス

膨大な固有名詞を含むガイダンスも、ナレータを都度手配することなく、表音文字列の更新メンテナンスだけで自然な読み上げができます。

 

ドライブアシスト

注意を引く音声による警告で、ドライバーに注意をうながします。

 

ハンズフリー電話の着呼通知

ディスプレイを確認しなくても、誰から電話が来たかがわかります。

 

配信データ読上げ

情報サービスにあるコンテンツの読み上げに活用ください。

 

メール読上げ

文字だけでなく音声メッセージをつけて、親しみ感のあるメールを作りませんか?

 

外国語サンプル

米英語

 

中国語(普通話)

 

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。