Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Client HDD

NAS HDD

MN07シリーズ

7200 rpm 3.5型 ハードディスクドライブ (HDD) MN07シリーズは、エンタープライズグレードのヘリウム充填HDDで、最大14TBの大容量を実現しています。大容量や省電力性能を優先するNASアプリケーションに適しています。
NASクラスのニーズにお応えできるよう、MN07シリーズは、100万時間のMTTF、ワークロード180TB/年や24時間連続稼動のスペックを備えています。
また、MN07シリーズは振動補正技術を搭載しており、マルチドライブベイシステムでも一貫した性能を実現します。

Key Features
  • 記憶容量は最大14 TB (12TBもラインアップ)
  • ディスク回転スピードは7,200 rpm
  • SATAインタフェース 最大6.0 Gbit/s
  • MTTF は 1,000,000時間
  • ワークロード 180TB/年
  • 回転振動 (RV) センサ搭載により、スケーラビリティと性能の強化
  • 24/7動作対応
  • ヘリウム充填による省電力性能
Applications
  • 家庭用・SMB(Server Message Block)接続NAS
  • SMBファイルやオブジェクトストレージ
  • アーカイブ/データバックアップ
  • プライベートクラウドストレージ

製品仕様

MN07ACA14T MN07ACA12T
フォームファクタ 3.5型
インタフェース SATA 6 Gbit/s
記憶容量

14TB

12TB

バッファサイズ 256 MiB
回転数 7,200 rpm
最大連続データ転送速度 (Typ.) 248 MiB/s 242 MiB/s
MTTF 1,000,000 h
アクティブアイドル時消費電力(Typ.) 4.54 W 4.28 W
重量 (Max)
720 g
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1TB=1,099,511,627,776(2の40乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。