Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Client SSHD

SSHD

SSHD(Solid State Hybrid Drive)は、HDDとNAND型フラッシュメモリの組み合わせにより、「容量単価が安く大容量」なHDDと、「高速動作」のSSDの利点を融合しました。
フラッシュメモリを世界で初めて開発した東芝が、NANDとSSD・HDD開発により培った技術をSSHDに結集した商品です。
PCに搭載すれば、SSD並みの体感速度とHDDの大容量を実現できます。

Mobile SSHD

ノートPCをはじめとするクライアント向けシステムに、即応性や高速性と大容量や経済性を提供するSSHDです。

型番 インタフェース フォームファクタ/高さ 回転数 記憶容量 備考
MQ02ABD***Hシリーズ SATA 2.5 型 / 9.5 mm

5,400 rpm

1 TB Advanced Format

Mobile Thin SSHD

ノートPCをはじめとするクライアント向けシステムに、即応性や高速性と大容量や経済性を提供する薄型SSHDです。

型番 インタフェース フォームファクタ / 高さ 回転数 記憶容量 備考
MQ02ABF***Hシリーズ SATA 2.5 型 / 7 mm 5,400 rpm 500 GB Advanced Format
  • 記憶容量:1MB(1メガバイト)=1,000,000(10の6乗)バイト、1GB(1ギガバイト)=1,000,000,000(10の9乗)バイト、1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
     

ご注意・お願い

  • 破棄について

・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。

・企業でご使用のお客様は、本製品を産業廃棄物として扱ってください。

  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について

SSHDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、SSHDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
消去方法の詳細につきましては、SSHDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。