Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Enterprise HDD

eHDD

サーバシステムや大規模ストレージ装置向けのHDDです。即応性、高速性が求められる高性能サーバやストレージシステムに最適なEnterprise Performance HDDや、大規模ストレージやデータセンターなど大容量のデータの保存が必要な用途向けのEnterprise Capacity HDDのラインアップをご用意しております。
ミッションクリティカルやビジネスクリティカルなシステムにご使用いただける連続稼働可能な商品です。

Enterprise Performance HDD

Tier 1サーバシステムなど高い転送速度や信頼性を要求されるミッションクリティカルな用途に適したEnterprise HDDです。

型番 インタフェース フォーム
ファクタ
回転数 記憶容量 備考
AL13SXB**E* シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 2.5 型 15,000 rpm 600 GB 450 GB 300 GB
AL13SXB**0N シリーズ SAS 6.0 Gbit/s 2.5 型 15,000 rpm 600 GB 450 GB 300 GB
AL14SEB**EP シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 2.5 型 10,500 rpm 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB Advanced Format
AL14SEB**EQ シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 2.5 型 10,500 rpm 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB Advanced Format
AL14SEB***N シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 2.5 型 10,500 rpm 1.2 TB 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB
AL14SEB***NY シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 2.5 型 10,500 rpm 1.2 TB 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB SIE
AL14SEQ***N シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 2.5 型 10,500 rpm 1.2 TB 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB 暗号化
AL13SEB*** シリーズ SAS 6.0 Gbit/s 2.5 型 10,500 rpm 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB

Enterprise Capacity HDD

膨大なデータを保存するネットワークストレージアレイや高性能なバックアップシステムなどに適した大容量のEnterprise HDDです。

型番 インタフェース フォームファクタ 回転数 記憶容量 備考
MG04SCA**E* シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 3.5 型 7,200 rpm 6 TB 5 TB 4 TB 2 TB Advanced Format
MG04SCA**EN シリーズ SAS 12.0 Gbit/s 4 TB 2 TB
MG04SCA**0* シリーズ SAS 6.0 Gbit/s 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format
MG04ACA**** シリーズ SATA 6.0 Gbit/s 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format
MG04ACA***N シリーズ SATA 6.0 Gbit/s 4 TB 2 TB
MG03SCA*** シリーズ SAS 6.0 Gbit/s 3.5 型 7,200 rpm 4 TB 3 TB 2 TB 1 TB
MG03ACA*** シリーズ SATA 6.0 Gbit/s 4 TB 3 TB 2 TB 1 TB

Enterprise Cloud HDD

Tier 2やTier 3のスケールアウトストレージや、クラウドシステムで使われる大規模ディスクアレイに適した、大容量Enterprise HDDです。

型番 インタフェース フォームファクタ 回転数 記憶容量 備考
MC04ACA***E シリーズ SATA 6.0 Gbit/s 3.5 型 7,200 rpm 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format
  • 記憶容量:1MB(1メガバイト)=1,000,000(10の6乗)バイト、1GB(1ギガバイト)=1,000,000,000(10の9乗)バイト、1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

ご注意・お願い

  • 破棄について

・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。

・企業でご使用のお客様は、本製品を産業廃棄物として扱ってください。

  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について

HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。